产品概述
高品质的密封条手,日本品质、精益求精。
结构简单、紧凑、设计方便,因此在机床、纺织机械、轻工机械、印刷机械、机电一体化装配中大量应用。

产品特点
1、耐候性、水密性、耐寒性、耐热性均优异。
2、独立发泡体,柔软性、弹性好。
3、即使复杂的形状施工也比较简单。
4、防水效果优异,可作防水垫使用。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
|
C-300-EF-3-5 | 3 | 5 |
C-300-EF-3-10 | 10 |
C-300-EF-3-15 | 15 |
C-300-EF-3-20 | 20 |
C-300-EF-5-5 | 5 | 5 |
C-300-EF-5-10 | 10 |
C-300-EF-5-15 | 15 |
C-300-EF-5-20 | 20 |
C-300-EF-10-10 | 10 | 10 |
C-300-EF-10-15 | 15 |
C-300-EF-10-20 | 20 |
C-300-EF-15-10 | 15 | 10 |
C-300-EF-15-15 | 15 |
C-300-EF-15-20 | 20 |
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。 自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。 为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
注意事项
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏。
规格表
材质:EPDM的发泡体、合成树脂粘合剂
发泡体:半独立半连续
防水性:压缩率在70%以上,效果可以得到很好的发挥
压缩硬度:压缩率25%的产品为0.39N/cm2
压缩率50%的产品为0.69N/cm2
界限压缩率:80%(如超过界限压缩率压扁则难以复原。)
使用环境温度:-20~+80度
标准色:黑色
附带粘合剂