产品概述
产品特点
·使用防水开关。(IP67)
·具有门吸和电源开关的双重功能。
·感知门的开闭。
尺寸图
规格概述
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
尺寸图
规格表
规格:材质:本体/聚甲醛(POM)
吸板/不锈钢板()
标准色:黑色
开关部:防水性:IP67
特点:额定:AC250V,DC30V 2A(电阻负荷)
DC125V 0.4A(电阻负荷)
接触电阻: 100mΩ以下
绝缘电阻: 100mΩ以上(DC500V)
耐电压: 非连续端子之间AC1000V/1分钟
各端子与充电金属部之间
AC1500V/1分钟
各端子与地线间AC1500V/1分钟
接点寿命:5万次以上
使用周围温度:-40~+85°C
磁铁: 各向异性磁铁
用途: 内置电气设备的箱柜