产品概述
带有磁性开关的开关,可抑制树脂盒产生灰尘。
 |
LE-134 |
产品特点
【特长】
将磁吸与门开关合二为一。
因为被树脂外壳罩住,可以抑制粉尘的发生。
使用IP67的防水开关。
使用了吸附力强的钕。
安装孔为长孔,安装后可进行微调。
【用途】
・用于无尘室内各种设备。
规格概述
规格 | 材质:磁体/钕磁铁 外壳/聚甲醛(POM) 吸板/不锈钢板(SUS430) 吸附力:15N 绝缘电阻:100MΩ以上 接触电阻(初期值):150mΩ以下 接点容量:AC125V 0.1A/DC12V 2A DC24V 1A 最小电阻负荷:DC5V 1mA 耐电压:AC1500V 1min 电气寿命:10万次以上 机械寿命:5万次以上 使用条件:-40~+80℃(不得结冰) |

带防水开关无尘门吸 LE-134 接点构成
使用案例
 |
带防水开关无尘门吸 LE-134 使用案例 |
注意事项
用于无尘室内的各种设备
使用条件:-10℃~+80℃(不得结冰)