产品概述
带防水开关不锈钢磁吸
·具有门吸和门开关的双重功能
·使用IP67的防水开关
·该产品为密闭型,磁体,联板和开关在吸附面无突出。
产品特点
·最小适合用负荷(参考值):DC5V1mA
·绝缘电阻:100MΩ以上
·接触电阻:150mΩ以下(初始值)
·耐电压:AC1500V/1分钟
规格概述
材质:外壳/不锈钢(SUS304) 磁体/钕磁铁 吸板/不锈钢板(SUS430)
吸附力:16N±20%
耐久性:10万次
使用环境温度:-30~+70°C(不得结冰)
M4螺丝推荐紧固扭矩:0.75N·m
用途:机床,箱柜

尺寸图
使用案例
注意事项
注意
·安装时请使用平垫圈