磁吸 带开关型/LE-132
商品
评价
详情
  • 磁吸 带开关型/LE-132
  • 磁吸 带开关型/LE-132
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁吸 带开关型/LE-132

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
带开关磁吸 LE-132
具有门锁和电源开关的双重功能的磁吸

带开关磁吸 LE-132 产品图
[LE-132]
带开关磁吸 LE-132 产品图
产品特点
【特长】
具有门锁和电源开关的双重功能。
感知门的开闭。
【用途】
・感知门的开闭。
规格概述
规格  材质: 聚丙烯(PP)
    标准色:黑色
开关部 电路方式:LE-132-NC/1电路1接点常闭方式
         LE-132-NO/1电路1节点常开方式
    额定:  DC30V 10 mA(电阻负荷)
    使用温度范围:-10~+70℃
    绝缘电阻:100MΩ以上(DC500V)
    耐电压:AC500V一分钟
    接点寿命:100000次
    吸附力:19.6N以上

带开关磁吸 LE-132 规格概述
请对开关部施加垂直方向的负荷。若施加水平方向的负荷,可能会造成开关损坏。
使用案例
带开关磁吸 LE-132 使用案例
带开关磁吸 LE-132 使用案例
注意事项
备注 吸板可以使用C-74用(1139页)。
   接头变更,更改了产品编号。

尺寸图
带开关磁吸 LE-132 尺寸图
带开关磁吸 LE-132 尺寸图
规格表
商品编号吸附时导线色产品重量(g)代码
LE-132N-NCOFF赤•黑 红、黑1250372
LE-132N-NOON黄•白 黄、白1250373
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
带开关磁吸 LE-132使用时有何注意事项?
带开关磁吸 LE-132时请在开关部施加垂直方向的负荷。若施加水平方向的负荷,可能会造成开关损坏。
带开关磁吸 LE-132的使用环境有什么要求
带开关磁吸 LE-132的是使用温度范围为-10~+70℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页