产品概述
外装用方型插销,内置弹簧锁。
用于配分电盘、测量仪器、窗框门
不锈钢外装用方型插销 C-1170 产品图1 |
 |
C-1170-0 |
不锈钢外装用方型插销 C-1170 产品图2 |
 |
C-1170-3 |
产品特点
【特长】
采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异(C-1170-3)
锁舌部内置弹簧,锁舌不会自然能滑动
【用途】
・用于配分电盘、测量仪器、窗框门。
规格概述
规格 | 材 质: | C-2170/2号纯钛 |
| | C-1170-2/冷轧不锈钢板 |
| | (SUS304) |
| 表面处理: | C-2170/抛丸处理 |
| | C-1170/光泽滚筒研磨 |
使用案例
不锈钢外装用方型插销 C-1170 使用案例

注意事项
内置弹簧锁
尺寸图
不锈钢外装用方型插销 C-1170 尺寸图

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
C-1170-0•1请使用沉头孔径为6mm的M4窗框螺丝。
|
C-2170-3 | Ti | 38 | 10.5 | 30 | 10 | 31 | 18 | 9 | 9 | 0.8 | 3 | 28 | 20 | 21 | M3 | 10 | 15 | 23108 |
C-1170-0 | SUS | 75 | 16 | 50 | 17 | 50 | 29 | 13 | 14 | 1.5 | 5 | 55 | 34 | 36 | M4窗框用 | 16 | 128 | 20863 |
C-1170-1 | 65 | 15 | 45 | 15 | 45 | 28 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 5 | 47 | 31 | 32 | M4窗框用 | 15 | 100 | 20864 |
C-1170-2 | 50 | 12 | 38 | 13 | 39 | 27 | 12 | 12 | 1.2 | 4 | 34 | 25 | 29 | M3 | 12.5 | 58 | 20865 |
C-1170-3 | 38 | 10.5 | 30 | 10 | 31 | 18 | 8.7 | 9 | 0.8 | 3 | 28 | 20 | 20.5 | M3 | 10 | 26 | 20866 |
C-1170-4 | 32 | 10 | 25 | 9 | 25 | 17 | 8.5 | 9 | 0.8 | 3 | 23 | 18 | 18 | M2.5 | 10 | 19 | 20867 |
C-1170-5 | 25 | 10 | 22 | 8 | 23 | 14 | 7 | 8.5 | 0.6 | 3 | 16 | 16 | 16 | M2 | 10 | 11 | 20868 |
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录