带阻燃膜垫圈 C-30-SG
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
带阻燃膜垫圈 C-30-SG
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
规格
材质∶三元乙丙橡胶(EPDM)
硬 度∶50±5°
使用环境温度∶70℃以下
用途
配分电盘、控制盘、测量仪器
产品特点
特点
使用阻燃性材料(符合UL94 V-0)。
可从丰富种类中根据用途进行选择。
面板孔中单触安装。
非转变性橡胶(污染测试 JIS K6267 无异常)
注意事项
可制作无硅氧烷酸气体的硅质产品。
可制作彩色产品。
原来的灰色,标记改为绿灰色。
使用底部轨道时容许负荷为1/4。
使用案例
同类防尘盖垫圈使用案例参考
相关产品
不锈钢嵌入式把手 A-1191N
不锈钢小型搭扣 C-1023
水平调节支撑型脚轮 K-92
气弹簧 B-461
尺寸图
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此系列产品多高温度都能使用吗?
此产品符合UL94 V-0相关标准,采用阻燃材料,不易燃。
可使用温度为70℃为止。
安装时,需要的尺寸都等在这找到吗?
根据使用环境:4种板厚x19种形状组合可选,基本上所需要的尺寸均可在此系列找到。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
对策/维护相关
>
包覆材料
>
垫圈
>
带阻燃膜垫圈 C-30-SG
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1737195388466
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737195388466