产品型号 Product No. | 参考拉伸载荷N Tensile load | ||||
上限(mm) Tightening margin | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
C-1537-A-1 | 161 | 200 | 235 | 264 | 298 |
C-1537-A-2 | 161 | 186 | 210 | 210 | |
C-1537-A-3 | 53 | 73 | 93 | ||
C-1537-A-4 | 53 | 68 | 83 |
产品型号 Product No. | (L1) | L2 | L3 | L4 | W1 | (W2) | W3 | H1 | t1 | t2 | P1 | (P2) | P3 | φd1 | φd2 | φd3 | φd4 | a×b | 产品重量(g)Mass |
C-1537-A-1 | 144.5 | 36 | 88 | 20 | 46 | 53 | 64 | 23 | 3 | 2 | 44 | 66 | 31 | 7.2 | 12 | 6.6 | 14 | 14×9 | 333 |
C-1537-A-2 | 94.5 | 24 | 57 | 14 | 33 | 38.5 | 46 | 18 | 2.5 | 1.5 | 32 | 43 | 21 | 6.3 | 10 | 5.6 | 10 | 10.5×6.5 | 126 |
C-1537-A-3 | 65.2 | 16 | 40 | 10 | 22 | 27.5 | 32 | 14 | 2 | 1.2 | 22 | 28 | 14 | 5.6 | 8 | 4.3 | 8 | 9×5.6 | 50 |
C-1537-A-4 | 53.5 | 18 | 35 | 8 | 18 | 22 | 26 | 12 | 1.5 | 1.2 | 18 | 27 | 12 | 3.8 | 6 | 3.5 | 6 | 5.5×9 | 34 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|