搭扣 不锈钢三面紧固搭扣 C-1445
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
搭扣 不锈钢三面紧固搭扣 C-1445
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
可三点固定的不锈钢搭扣。
不锈钢材质耐久良好。
产品特点
・采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
・呆舌插入锁扣,可三面紧固。
规格概述
・材质∶不锈钢板(SUS304)
・表面处理:滚筒研磨
・容许负载:294N
用途:特种车辆,建筑机械, 发动机盖。
挂锁请参阅C-555产品
尺寸图
本商品可以配合锁头同时使用, 但锁头需要另外购买。
使用案例
注意请保持母端和子端安装时保持在一个水平线上。
商品无法做到气密,水密,请选购时注意应用场合。
注意事项
商品可以搭配锁头使用, 但是锁头需要另购,如有需要可以参考挂锁请参阅C-555系列商品
请将被固定的物体保持在同一水平面上,否则会出现商品无法扣紧的问题, 最终会导致商品损坏,影响使用寿命。
尺寸图
规格表
商品编号
L1
L2
L3
W1
W2
(H)
t
P1
P2
P3
P4
M
d
C-1445-1
103
30
60
50
20.5
17.5
3
18
14
32
34
M5
5.5
C-1445-2
90
17
53
46
20.5
17.5
3
8
8
35
32
M4
5.5
C-1445-3
64.5
14.5
42
34
15
12
2.2
6
6
25
24
M3
5.5X8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以在室外使用?
根据商品特性, 如果在室外使用需要评估商品使用环境, 室外环境会影响商品耐久时间。
商品是否可以自己选择配锁?
可以, 可以参考C-555系列的锁头,可以根据商品的挂锁用开孔d的尺寸选择市面上的普通配锁。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
扣带/弹簧卡
>
不锈钢(标准型)
>
搭扣 不锈钢三面紧固搭扣 C-1445
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741824498365
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741824498365