商品型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | (W3) | H1 | H2 | (H3) | H4 | H5 | H6 | t1 | t2 | (P1) | P2 | P3 | P4 | P5 | M |
C-1157-1-A | 87 | 25 | 12 | 7 | 56 | 29 | 64.5 | 23 | 14 | 62 | 19 | 25 | 33 | 3 | 2.5 | 72 | 40 | 8 | 42 | 10 | M5 |
C-1157-1-B | |||||||||||||||||||||
C-1157-2-A | 73.5 | 19.5 | 10 | 6 | 52 | 26 | 57.5 | 19.5 | 12 | 57 | 16 | 20.5 | 27.5 | 2.5 | 2 | 65.5 | 38 | 7 | 34 | 7 | M4 |
C-1157-2-B | |||||||||||||||||||||
C-1157-3-A | 46 | 15.5 | 7.5 | 5 | 38 | 20 | 43 | 15.5 | 10 | 49 | 13 | 16.5 | 21.5 | 2 | 1.5 | 56.5 | 28 | 5 | 20 | 5 | M3 |
C-1157-3-B |
商品型号 | 备注 | 拉伸负荷 N | 产品重量(g) | |||||
紧固余量(mm) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
C-1157-1-A | 平行安装 | 59 | 108 | 157 | 206 | 255 | 314 | 345 |
C-1157-1-B | 直角安装 | |||||||
C-1157-2-A | 平行安装 | 48 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 212 |
C-1157-2-B | 直角安装 | |||||||
C-1157-3-A | 平行安装 | 29 | 59 | 88 | 118 | 147 | 176 | 95 |
C-1157-3-B | 直角安装 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|