搭扣 不锈钢带锁弹簧搭扣 C-1007-12
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
搭扣 不锈钢带锁弹簧搭扣 C-1007-12
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
日本泷源(TAKIGEN)不锈钢带锁弹簧搭扣 C-1007-1
产品特点
不锈钢弹簧搭扣C-1007的自动锁型。
在安装上与C-1007具有互换性。
上锁时锁板自动锁定,即使振动也难以松脱。
滑动锁板开锁。
采用不锈钢材质,耐腐蚀性好。
规格概述
规格
产品重量:15g
材 质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:光泽滚筒研磨
用途
测量仪器、振动机器、特种车辆
使用案例
注意事项
注意
此产品带锁不易脱落
尺寸图
外形尺寸图
规格表
商品型号
重量(g)
拉伸负荷N
紧固余量(mm)
C-1007-11
100
176
205
224
C-1007-12
47
68
83
103
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以在室外门上使用吗?
由不锈钢制成,不易生锈,但是已经使用了很多年,暴露在风雨中也会生锈。
锌合金这种材质有哪些优点?
是以锌(Zn)为主要成分,含有铝(Al),铜(Cu),镁(Mg),铁等的合金。
利用锌合金能生产出外表美观,尺寸精度高的铸件,其力学性能(拉伸强度,抗压强度,硬度,抗弯曲度,弹性率等)优良,可进行耐腐蚀性能好的电镀加工。因此作为压铸合金与铝合金一样,被广泛应用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
扣带/弹簧卡
>
不锈钢(弹簧张力型)
>
搭扣 不锈钢带锁弹簧搭扣 C-1007-12
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741754544716
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741754544716