产品概述
概要
●强力紧固。
品牌介绍
TAKIGEN制造是一家有着100年以上历史的工业用金属器具的制造商。TAKIGEN品牌也是提供给客户高品质产品的保证。
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
产品特点
种类典型用途
●材质∶不锈钢板(SUS304)
●表面处理∶光泽滚筒研磨
●拉伸负荷∶294N
尺寸图
使用案例
注意事项
特点
强力紧固。
规格
材 质∶不锈钢板(SUS304)
表面处理∶光泽滚筒研磨
拉伸负荷∶294N
特殊用途
集装箱的盖紧闭用
使用方法