商品编号 | 拉伸负荷N 紧固余量(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | (W1) | W2 | W3 | H1 | (H2) | H3 | t | (P1) | P2 | P3 | фd1 | фd2 | фd3XL6 | 产品重量(g) | 代码 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
C-1545-2 | 156 | 186 | 252 | 321 | 75 | 24 | 60 | 14 | 11 | 61 | 32 | 46 | 18.5 | 13 | 9.5 | 2.5 | 43 | 21 | 32 | 5.6 | 10 | 6.5X10 | 170 | 22776 |
C-1545-3 | 102 | 142 | 181 | 222 | 50 | 16 | 40 | 10 | 7 | 45 | 22 | 32 | 14 | 10 | 7 | 2 | 28 | 14 | 22 | 5 | 8.3 | 5.5X9 | 65 | 22695 |
C-1545-4 | 48 | 84 | 107 | 136 | 41 | 18 | 35 | 8 | 6.8 | 35.6 | 18 | 26 | 12 | 8.3 | 6.3 | 1.5 | 27 | 12 | 18 | 3.4 | 6 | 5.5X9 | 32 | 22904 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|