产品概述
不锈钢自动锁型搭扣 C-1240
不锈钢弹簧锁。
 [C-1240-1] 不锈钢自动锁型搭扣 C-1240 产品图1 |  [C-1240-2] 不锈钢自动锁型搭扣 C-1240 产品图2 |
产品特点
【特长】
用拉杆自动上锁,即使振动也不会松脱。
采用钛材质,耐腐蚀性好。(C-2240)
可以使用挂锁上锁。
【用途】
・电路用管道的紧固、振动机械。
规格概述
规格 材 质:C-2240/本体/1号、2号纯钛
弹簧/钛合金(Ti-22V-4AI)
C-1240/冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:光泽滚筒研磨
拉伸负荷:紧固余量0.5mm的时候
C-2240-3/108N
C-1240-1/235N
C-1240-2/196N
C-1240-3/196N
使用案例

不锈钢自动锁型搭扣 C-1240 使用案例
注意事项
备注:关于挂锁请参照目录。