价格说明
商品编号 | L1 | L2 | L3 | L4〜L5 | L6 〜L7 | L8 | L9 | L10 | W1 | W2 | H1 | H2 | t | P1 | P2 | P3 | P4 | фd | L11XW | M1 | M2 | 产品重量(g) | 代码 |
C-1266-1 | 115 | 97 | 25.5 | 155 〜180 | 70 〜95 | 34 | 22 | 10 | 50 | 42 | 25 | 12.5 | 2 | 30 | 34 | 10 | 22 | 7 | 15X9 | M5 | M8 | 250 | 21337 |
C-1266-2 | 85 | 66 | 18.5 | 118 〜133 | 55 〜70 | 25 | 16 | 7.5 | 37 | 31 | 17.5 | 9.5 | 1.5 | 22 | 25 | 7.5 | 16 | 5 | 11X7 | M4 | M6 | 100 | 21338 |
C-1266-3 | 65 | 51 | 14.5 | 95 〜102 | 47 〜53 | 19 | 12 | 5.5 | 28 | 24 | 13 | 7 | 1.2 | 16 | 18 | 5.5 | 12 | 4 | 8X5.5 | M3 | M5 | 50 | 21339 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|