商品编号 | ![]() | 备 注 | L1 | L2 | L3 | □W1 | □W2 | φD | M1 | M2 | t | 产品重量(g) |
A-1039-1 | ● | M3用 | 25 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 10 | 6 | M3 | 0.8~2.3 | 7 |
A-1039-2 | ● | M4用 | 25 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 11 | 6 | M4 | 0.8~2.3 | 8 |
A-1039-3 | ● | M5用 | 27 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 13 | 8 | M5 | 0.8~3.2 | 13 |
A-1039-4 | ● | M6用 | 27 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 14 | 8 | M6 | 0.8~3.2 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|