五金件 桌用/不锈钢制/B-1847
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
五金件 桌用/不锈钢制/B-1847
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
用于固定桌板与对象物,通过定位器固定桌板角度,可通过简易操作抬起,收纳桌板。
安装后,抬起桌子,定位器会将桌子固定。若按下定位器的抓手,便可收起。
产品特点
商品采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
支架分左用,右用可供选择。(左用与右用的型号不同,详见规格表)
采用抓手控制开合,操作简单。
对空间狭小又需要作业台的问题,给与良好的解决方案。
开合方式
上盖
撑杆种类
旋转撑杆
旋转种类
安装支架型
制动
全开时制动
制动解除方法
按钮解除
本体材质
不锈钢
表面处理
滚筒抛光
容许负载(N)
147(五金件前端)
重量(g)
150
-
尺寸图
使用案例
将桌板抬起后通过内部定位器将桌板固定。
通过下压图面右方小箭头处的抓手便可将桌板收起。
商品荷载为五金件前端试算147N,适用于小型桌板。
适用于狭小作业空间内收纳式作业台。
注意事项
开孔尺寸请见以下图表
附加说明:
撑杆的左用和右用选择上请先确定以下几点
1,固定对象的桌板或上盖在正面可见
2,将桌板或上盖折叠时是向墙体方向折叠
3,折叠后桌板或上盖的正面与作业者相对
若符合以上3点,则可得出
将撑杆装在右侧时选择(右用)
将撑杆装在左侧时选择(左用)
相关产品
扭矩蝶形铰链 扭矩调节型
推荐理由:扭矩铰链可以缓解商品折叠是的冲击。
超短头螺栓 内六角孔型
推荐理由:超短头螺栓可以减少螺栓露出部位对衣物的钩挂问题。
不锈钢方型拉手 A-1159
推荐理由:薄型嵌入式拉手可以嵌入桌板中方便折叠作业。
规格表
商品型号
左用/右用
本体材质
重量(g)
容许负载(N)
B-1847-L
左用
不锈钢
150
147(五金件前端)
B-1847-R
右用
说明:
撑杆的左用和右用选择上请先确定以下几点
1,固定对象的桌板或上盖在正面可见
2,将桌板或上盖折叠时是向墙体方向折叠
3,折叠后桌板或上盖的正面与作业者相对
若符合以上3点,则可得出
将撑杆装在右侧时选择(右用)
将撑杆装在左侧时选择(左用)
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
左用,右用应该怎么去选择?
撑杆的左用和右用选择上请先确定以下几点
1,固定对象的桌板或上盖在正面可见,2,将桌板或上盖折叠时是向墙体方向折叠,3,折叠后桌板或上盖的正面与作业者相对
若符合以上3点,则可得出:
将撑杆装在右侧时选择(右用),将撑杆装在左侧时选择(左用)
只能用于桌板或者箱盖用途吗?
根据该商品构造同样可以适用多种领域,比如将撑杆一端固定在超轻载用手推车上另一端连接小型脚轮,可以达到可收纳脚轮的小型手推车。(使用案例仅供参考)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
撑杆
>
五金件 桌用/不锈钢制/B-1847
您还有
2
项规格未选
五金件 桌用/不锈钢制/B-1847
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740204081074
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204081074