• 滑轨 小型 27mm宽 (KC-359)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑轨 小型 27mm宽 (KC-359)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本系列产品为Takigen品牌的小型导轨,用于计算机、复印机、测量仪器精密仪器、通信机器、办公设备、试验机等的各种箱体,适合于小型存物柜和抽屉
材质:KC-359/冷轧钢板(SPCC)
表面处理:KC-359/镀彩锌(MFZn-C)
附带有消音垫。(KC-359)
·安装固定时请使用M4扁头小螺丝。
·使用底部轨道时容许负荷为1/4。
产品特点
●小型、重量轻,适用于各种机器设备。
●适合于小型存物柜和抽屉。
●滑动部分使用滚珠轴承,动作顺畅。
●附带有消音垫。(KC-359)
材质:KC-359/冷轧钢板(SPCC)
表面处理:KC-359/镀彩锌(MFZn-C)
米思米misumi泷源takigen小型滑轨产品特点
使用方法
安装滑轨时,在垂直状态下,左右平行(在同一条水平线上)地安装这一点非常重要。并且,为了防止安装螺丝松动,建议在螺丝上涂防松胶。
米思米misumi泷源takigen小型滑轨使用方法
使用案例
米思米misumi泷源takigen小型滑轨使用案例  米思米misumi泷源takigen小型滑轨使用案例
注意事项
滑轨选择的注意事项
根据实际使用条件(抽屉的大小及重心位置、使用频率、使用环境、安装方法等),对滑轨的性能(耐久性、耐荷载)会有很大影响。

米思米misumi泷源takigen小型滑轨注意事项
品牌介绍
米思米misumi泷源takigen小型滑轨
TAKIGEN制造株式会社从1910年起创,致力于在配电盘・分电盘等所有领域的方向盘、把手、产业用锁头、铰链等部品、常年获得客户的高度信赖。近年来着眼于「Safety」「Security」为关键词、以原创锁系统为中心,开发并销售新能源领域的太阳光发电板安装用金属零件及园艺设施相关部品。主要产品有「平面转动方向盘」「密闭用方向盘」「扭矩铰链」「拉链」「扣锁」。米思米作为泷源(TAKIGEN)代理,为您提供泷源(TAKIGEN)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表
商品编号RoHS容许荷载N/pair产品重量(g)代码
KC-359-2034329021964
KC-359-2535337021965
KC-359-3036345021966
KC-359-3535353021967
KC-359-4033361021968
KC-359-4530469021969
KC-359-5027577021970
尺寸图
米思米misumi泷源takigen小型滑轨尺寸图

商品编号LP₁P₂P₃P₄P₅NHW(S)
KC-359-20200160145--10034.26229
KC-359-25250210195150-44.2278
KC-359-30300260245190-327
KC-359-35350310295225-376
KC-359-40400360345265-426
KC-359-4545041039530020554.2475
KC-359-50500460445337230524
关于此商品的常见问题 (FAQ)
额定载荷是多少?
您好。两根一起使用的话,额定载荷请参考电子目录,请在保持左右两根滑轨的受力相同的条件下使用。
不锈钢导轨可以免维护吗?
您好。为了能够永久使用,请定期在滑动部分涂抹润滑剂(推荐润滑脂∶锂皂基系耐极压润滑脂)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选