• 滑轨 小型 20mm宽(KC-284)
  • 滑轨 小型 20mm宽(KC-284)
  • 滑轨 小型 20mm宽(KC-284)
  • 滑轨 小型 20mm宽(KC-284)
  • 滑轨 小型 20mm宽(KC-284)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑轨 小型 20mm宽(KC-284)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
·小型、重量轻,适用于各种机器设备。
·滑动部分使用滚珠轴承,动作顺畅。
产品概述
KC-284-系列外观图
小型滑轨
·小型、重量轻,适用于各种机器设备。
·滑动部分使用滚珠轴承,动作顺畅。

材质:冷轧钢板(SPCC)
表面处理:镀彩锌(MFZn-C)

用途:通信设备,办公设备,试验机等的各种箱体
产品特点
小型滑轨
·小型、重量轻,适用于各种机器设备。
·滑动部分使用滚珠轴承,动作顺畅。

材质:冷轧钢板(SPCC)
表面处理:镀彩锌(MFZn-C)

用途:通信设备,办公设备,试验机等的各种箱体

备注
·安装时请使用M3扁头小螺丝
·为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂(推荐润滑剂:锂皂基系耐极压润滑脂)
·使用底部轨道时容许负载为1/4
尺寸图
KC-284-14尺寸图KC-284-20・30・40・50尺寸图
KC-284-14尺寸图KC-284-20・30・40・50尺寸图
规格概述
产品型号L1L2P1P2P3P4N(S)d容许负载
(N/pair)
产品重量
(g)
KC-284-14请参考图纸147145
KC-284-2020020160145 -82293.2147210
KC-284-30300260245160-10329147310
KC-284-40400360345260-429147420
KC-284-5050046044536023012529147530

KC-284-14直接参考尺寸图即可
使用案例
滑轨的性能随使用状况而发生变化。
橱柜抽屉的尺寸及中心位置,使用频率,
滑轨的安装方法,橱柜抽屉的设置场所等,
都会使滑轨的耐久性,承重特性产生很大的差异。
使用示例1使用示例2
 使用示例1使用示例2
注意事项
滑轨选择的注意事项
根据实际使用条件(抽屉大小及重心位置,使用频率,使用环境,安装方法等),对滑轨的性能(耐久性,耐荷载)会有很大影响。
1)容许荷载
以内部的构件长度及抽屉安装的中心为重心时,考虑到实际可以使用的安全率得出的最大荷载为容许负载。
注意事项1

2)容许负载与使用次数
容许负载与滑轨的使用次数有着密切的关系,应设定条件不同而异。若使用次数增加,则推荐荷载值减少。
使用次数推荐荷载
10,000次容许荷载

该使用次数是拉出,收回的反复动作的目标值。
因抽屉安装宽度的大小,重心位置,安装方法,使用频率等不同而异。

3)安装方法
安装滑轨时,在垂直状态下,左右平行(在同一条水平线上)地安装这一点非常重要。
并且,为了防止安装螺丝松动,建议在螺丝上涂防松胶。
注意事项3
4)有关操作
快速拉出,收回滑轨或者在拉出的状态下,施加强烈冲击将会导致滑轨损坏。建议用户在箱体侧安装制动器或者缓冲装置,一以免滑轨受到较大冲击。

5)其他
使用温度:标准式样,请在常温范围内使用
润滑剂:为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂。(推荐润滑剂:锂皂基系耐极压润滑脂)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
负载大概是多少?
两个使用状态下的负重在网页上有记载,请务必保持两个产品同等的受力,以免受力不均匀。
使用上有什么需要注意的吗?
为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂,保持润滑(推荐润滑剂:锂皂基系耐极压润滑脂)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页