价格说明
产品型号 | L1 | L2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | S | N | 容许荷载 | 产品重量(g) |
K-251-HD-12 | 304.8 | 301.8 | 273 | 260.3 | 149.2 | 254 | 152.4 | 226 | 11 | 314 | 306 | ||
K-251-HD-14 | 355.6 | 352.6 | 323.8 | 311.1 | 200 | 304.8 | 203.2 | 277 | 284 | 356 | |||
K-251-HD-16 | 406.4 | 403.4 | 374.6 | 361.9 | 250.8 | 355.6 | 254 | 302 | 353 | 411 | |||
K-251-HD-18 | 457.2 | 454.2 | 425.4 | 412.7 | 301.6 | 212.7 | 406.4 | 304.8 | 203.2 | 328 | 13 | 422 | 468 |
K-251-HD-20 | 508 | 505 | 476.2 | 463.5 | 352.4 | 238.1 | 457.2 | 355.6 | 228.6 | 379 | 392 | 512 | |
K-251-HD-22 | 558.8 | 555.8 | 527 | 514.3 | 403.2 | 263.5 | 508 | 406.4 | 254 | 404 | 441 | 562 | |
K-251-HD-24 | 609.6 | 606.6 | 577.8 | 565.1 | 454 | 288.9 | 558.8 | 457.2 | 279.4 | 430 | 441 | 621 | |
K-251-HD-26 | 660.4 | 657.4 | 628.6 | 615.9 | 504.8 | 314.3 | 609.6 | 508 | 304.8 | 480 | 412 | 672 | |
K-251-HD-28 | 711.2 | 708.2 | 679.4 | 666.7 | 555.6 | 339.7 | 660.4 | 558.8 | 330.2 | 506 | 412 | 731 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|