产品概述
滑轨(完全滑出型)

根据实际使用条件(抽屉的大小及重心位置、使用频率、使用环境、安装方法等),对滑轨的性能(耐久性、耐荷载) 会有很大影响。
产品特点
■可将抽屉完全拉出的三段拉出式不锈钢滑轨。
■不能拔出插入。
■滑动部分使用滚珠轴承,动作顺畅
容许荷载与滑轨的使用次数有着密切的关系,因设定条件不同而异。若使 用次数增加,则推荐荷载值减少。
该使用次数是拉出、收回的反复动作的目标值。 因抽屉安装宽度的大小、重心位置、安装方法、使用频率等不同而异。
尺寸图
使用案例
适用于各种工业场景

也可制作板金加工件
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。 自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。 为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。 |  |
※该品牌介绍摘自TAKIGEN中国官网 | |
规格表
KC-252
规格 材质∶冷轧钢板(SPCC)
表面处理:镀彩锌(MFZn-C)
用途 计算机外部设备、自动售货机、复印机、通讯机、医疗设备、测量仪器
备注 安装时请使用M4扁头小螺丝用或扁圆头小螺丝。
也制作插拔型KC-275-A
为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂。(推荐润滑剂∶锂皂基系耐极压润滑脂)
使用底部轨道时容许负荷为1/4。