价格说明
商品编号 | L1 | L2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N | (S) | 容许荷载N/pair | 产品重量(G) | 代码 |
KC-1261-S-12 | 305 | 301 | 260 | 248 | 137 | 152 | 9 | 224 | 314 | 304 | 22941 | ||
KC-1261-S-14 | 356 | 352 | 311 | 298 | 187 | 203 | 275 | 284 | 360 | 22942 | |||
KC-1261-S-16 | 406 | 402 | 362 | 349 | 238 | 254 | 315 | 353 | 404 | 22943 | |||
KC-1261-S-18 | 457 | 453 | 413 | 400 | 289 | 200 | 406 | 203 | 11 | 330 | 422 | 455 | 22944 |
KC-1261-S-20 | 508 | 504 | 464 | 451 | 340 | 225 | 457 | 229 | 381 | 392 | 507 | 22945 | |
KC-1261-S-22 | 559 | 555 | 514 | 502 | 391 | 251 | 508 | 254 | 406 | 441 | 560 | 22946 | |
KC-1261-S-24 | 610 | 606 | 565 | 552 | 441 | 276 | 559 | 279 | 432 | 441 | 614 | 22947 | |
KC-1261-S-26 | 660 | 656 | 616 | 603 | 492 | 302 | 610 | 305 | 483 | 412 | 662 | 22948 | |
KC-1261-S-28 | 711 | 707 | 667 | 654 | 543 | 327 | 660 | 330 | 493 | 412 | 710 | 22949 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|