磁吸 嵌入式/C-349N
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
磁吸 嵌入式/C-349N
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
嵌入式磁吸 C-349N
可实现单触安装。
嵌入式磁吸 C-349N 产品图
产品特点
【特长】
可实现单触安装。
采用嵌入式设计,因此表面突出部分很少。
一个尺寸可以对应0.8~2.0mm的板厚。
【用途】
・办公设备、测量仪器、分电盘。
规格概述
规格材质:磁体/钡-铁氧体(各向异性)
外壳/聚丙烯(PP)
吸板/冷轧钢板(SPCC)
表面处理:吸板/镀彩锌(MFZn-C)
标 准 色:白色
吸 附 力:C-349-1/49N
C-349-2/29N
使用案例
嵌入式磁吸 C-349N 使用案例
注意事项
备注 锁扣需另购。
有关原有产品C-349-1、2,敬请垂询。
尺寸图
嵌入式磁吸 C-349N 面板开口尺寸
嵌入式磁吸 C-349N 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
商品编号
L
(W1)
W2
W3
W4
P
产品重量(g)
代码
C-349N-1
54.8
61
54.5
64
21
23821
C-349N-2
34.3
40.5
34
40
11
23822
C-349N-1用 锁扣
64
54
9
70222
C-349N-2用 锁扣
42
32
6
70223
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
嵌入式磁吸 C-349N在使用时有什么需要特别注意的吗?
嵌入式磁吸 C-349N含有磁铁,在其附近使用磁卡、电子设备时要小心。
嵌入式磁吸 C-349N适合用在什么地方使用?
嵌入式磁吸 C-349N适合用在办公设备、测量仪器、分电盘。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣/磁吸
>
磁吸 嵌入式/C-349N
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1727564668150
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1727564668150