商品编号 | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | W4 | t | H1 | H2 | P1 | P2 | M | 吸着力N | 产品重量(g) | 代码 | |
A面 | B面 | |||||||||||||||||
C-56-B-1 | 74 | 52 | 4.4 | 76 | 20 | 18 | 10 | 10 | 2 | 14 | 3 | 64 | 64 | 4 | 75±20% | 50 ±20% | 60 | 23608 |
C-56-B-2 | 48 | 28 | 4.4 | 50 | 20 | 15 | 10 | 10 | 1.5 | 11.3 | 3 | 38 | 38 | 3 | 14±20% | 4.9±20% | 22 | 23002 |
C-56-B-4 | 38 | 24 | 3.2 | 40 | 10 | 11 | 5.6 | 5 | 10 | 2 | 31 | 32 | 3 | 14±20% | 4.9±20% | 14 | 23025 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|