商品编号 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | (H2) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
C-161-1 | 65 | 39 | 60 | 17 | 23 | 15 | 3 | 2.8 | 57.5 | 57.5 | 50 | 6.5 | 7.5 | 12 | 15 |
C-161-2 | 50 | 25 | 45 | 14 | 16 | 12 | 2 | 1.8 | 42.5 | 42.5 | 35 | - | - | 8.5 | 9 |
C-161-3 | 40 | 15 | 35 | 14 | 16 | 12 | 2 | 1.8 | 32.5 | 32.5 | 25 | - | - | 8.5 | 9 |
商品编号 | 吸附力 | 产品重量(g) | 代码 |
C-161-1 | 49 | 57 | 20460 |
C-161-2 | 19 | 26 | 20461 |
C-161-3 | 9 | 19 | 20462 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|