产品概述
切口锁 C-550-F
关门时单触操作即可上锁。推门即可锁紧

C-550-F
切口锁 C-550-F 产品图
产品特点
【特长】
关门时单触操作即可上锁。推门即可锁紧。
开锁时请使用螺丝刀等转动
开锁后,在打开门之前一直会保持开锁状态,因此,同一门上可复数使用。
【用途】
・大型设备检查口的门、车辆。
规格概述
规格 材 质:本体/锌合金(ZDC)
切口锁、锁扣/不锈钢板(SUS304)
回转凸轮/不锈钢铸件(SUS304)
表示板/铝合金板(A5052)
表面处理:本体/滚筒研磨
表示板/阳极处理
最大适用门厚:2.6mm

切口锁 C-550-F 安装例
使用案例

切口锁 C-550-F 使用案例
注意事项
横向安装的场合,设定安装位置时,请注意勿使锁扣干涉锁体。