产品型号 Product No. | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | P1 | P2 | M | 吸着力N Adsorption | 产品重量(g) Mass | |
A面 side | B面 side | |||||||||||||||
C-56-C-1 | 74 | 52 | 4.4 | 85 | 20 | 24 | 10 | 10 | 14 | 3 | 64 | 64 | 4 | 50±20% | 30±20% | 66 |
C-56-C-2 | 48 | 28 | 4.4 | 56 | 20 | 21 | 10 | 10 | 11.3 | 3 | 38 | 38 | 3 | 17±20% | 14±20% | 32 |
C-56-C-4 | 38 | 24 | 3.2 | 50 | 10 | 17 | 5.6 | 5 | 10 | 2 | 31 | 32 | 3 | 13±20% | 10±20% | 19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|