产品概述
单触按压式门碰 C-71
轻推一下门关闭,再推一下,由于弹簧的作用,门则会开启。

单触按压式门碰 C-71 产品图
产品特点
【特长】
轻推则门关闭,若再推一次,由于弹簧的作用,门则会开启。
因为没有使用磁性材料,适用于忌磁场干扰的场所。
弹簧为不锈钢制,耐腐蚀性优异。
可用于加油口的外装,以及接线盒等的内装。
【用途】
・特种车辆、集装箱、振动机械、公共汽车内。
外部装饰、各种金属箱柜门。
规格概述
规格 材 质:本体/聚甲醛(POM)
锁扣/不锈钢板(SUS304)
保持力:78N

单触按压式门碰 C-71 操作图
使用案例

单触按压式门碰 C-71 使用案例
注意事项
备注 请将门的回转轴到产品中心的距离设定在200mm以上。