调整块 不锈钢重荷载用水平调节脚 K-1276-B
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
调整块 不锈钢重荷载用水平调节脚 K-1276-B
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
日本泷源(TAKIGEN)不锈钢重荷载用水平调节脚 K-1276-B
产品特点
·采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
·螺杆部位可以摆动约40度,即便在倾斜地面上也能保持水平状态。(K-1277-B)
·接地面积大,并配有脚垫,防振性能良好。
规格概述
材质:轴/不锈钢棒(SUS304)
底部/不锈钢棒(SUS303)
脚垫/合成橡胶(NBR)
表面处理∶拉丝加工
使用环境温度∶-10~+60℃
附 件∶螺母
半导体设备、医疗设备、机床
使用案例
使用案例
注意事项
注意
防止由于机械的振动造成的移动
尺寸图
外形尺寸图
规格表
规格表
商品型号
L1
L2
L3
M
推荐荷载N
产品重量
K-1276-B-24-150
150
206
16
M24X3.0
39,200
2135
K-1276-B-24-200
200
256
16
M24X3.0
39,200
2150
K-1276-B-30-150
150
210
20
M30X3.5
49,000
2640
K-1276-B-30-200
200
260
20
M30X3.5
49,000
2670
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有橡胶底的类似商品吗?
同样本体与螺杆部位都是不锈钢的商品可以参考K-1276-B系列的商品,同时如果想选择可以调成螺杆角度的商品可以参考K-1277-B系列的商品。因为荷载会有所下降,请务必想确认何在信息是否符合。
该商品荷载应该怎么参考?
可以根据商品标识的极限荷载信息进行计算,因为考虑到各部位很难受理均匀,请使用时尽量保证商品安装时与水平平行,以免个别调整块支撑受理不均匀导致螺杆变形。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板
>
调整块/脚杯,橡胶脚垫
>
调整块/脚杯
>
调整块 不锈钢重荷载用水平调节脚 K-1276-B
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739231884113
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739231884113