调整块 不锈钢摇头型水平调节脚 K-1277-A
商品
评价
详情
  • 调整块 不锈钢摇头型水平调节脚 K-1277-A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

调整块 不锈钢摇头型水平调节脚 K-1277-A

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
BP-151-1照片 BP-151-2照片
K-1277-A-20-180 K-1277-A-16-130
产品特点
·采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
·螺杆部位可以摆动约30度,即便在倾斜的地面上也能保持水平状态。(K-1277-A)
·接触面积大,并配有脚垫,防振性能优异。
尺寸图
BP-151-1尺寸图
规格概述
BP-151-2尺寸图
使用案例
BP-151-使用案例2
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。

尺寸图
B-1064-1-CR尺寸图1
规格表
规格:材质:轴杆/不锈钢棒(SUS304)
   底部/不锈钢(SUS304)
   脚垫/合成橡胶(NBR)
表面处理:滚筒研磨
使用环境温度:-10~+60°C
附件:螺母

附件:螺母
用途:半导体设备,医疗设备,机床

BP-151-2尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该商品荷载应该怎么参考?
可以根据商品标识的极限荷载信息进行计算,因为考虑到各部位很难受理均匀,请使用时尽量保证商品安装时与水平平行,以免个别调整块支撑受理不均匀导致螺杆变形。
脚座一般用于什么行业?
一般可以使用于半导体设备,医疗设备,工作机器等使用场合,用于水平调节支撑。