商品编号 | L1 | L2 | L3 | L4 | фD | M | 垂直使用荷载KN | 对应固定五金件 | 产品重量(g) | 代码 |
KC-2275-A-2 | 158 | 130 | 28 | 18 | 75 | M16X2.0 | 4.9 | ![]() | 216 | 23112 |
KC-2275-A-4 | 143 | 120 | 23 | 15 | 55 | M12X1.75 | ![]() | 108 | 23113 | |
KC-1275-A-1 | 208 | 180 | 28 | 18 | 75 | M16X2.0 | 4.9 | KC-1275-C-2 | 425 | 20981 |
KC-1275-A-11 | 217 | 180 | 37 | 18 | KC-1275-C-6 | 443 | 22213 | |||
KC-1275-A-2 | 158 | 130 | 28 | 18 | KC-1275-C-2 | 365 | 20982 | |||
KC-1275-A-12 | 167 | 130 | 37 | 18 | KC-1275-C-6 | 383 | 22214 | |||
KC-1275-A-3 | 128 | 100 | 28 | 18 | KC-1275-C-2 | 325 | 20983 | |||
KC-1275-A-13 | 137 | 100 | 37 | 18 | KC-1275-C-6 | 343 | 22215 | |||
KC-1275-A-4 | 143 | 120 | 23 | 15 | 55 | M12X1.75 | KC-1275-C-3 | 185 | 20984 | |
KC-1275-A-14 | 150.5 | 120 | 30.5 | 14 | KC-1275-C-7 | 203 | 22216 | |||
KC-1275-A-5 | 67 | 50 | 17 | 10 | 37 | M10X1.5 | 1.96 | KC-1275-C-4-4N | 75 | 21733 |
KC-1275-A-6 | 65.5 | 50 | 15.5 | 10 | M8X1.25 | KC-1275-C-5-5N | 50 | 21734 | ||
KC-275-A-1 | 208 | 180 | 28 | 18 | 75 | M16X2.0 | 4.9 | KC-275-C-2 | 420 | 20634 |
KC-275-A-11 | 217 | 180 | 37 | 18 | KC-275-C-6 | 445 | 22149 | |||
KC-275-A-2 | 158 | 130 | 28 | 18 | KC-275-C-2 | 360 | 20635 | |||
KC-275-A-12 | 167 | 130 | 37 | 18 | KC-275-C-6 | 385 | 22150 | |||
KC-275-A-3 | 128 | 100 | 28 | 18 | KC-275-C-2 | 320 | 20636 | |||
KC-275-A-13 | 137 | 100 | 37 | 18 | KC-275-C-6 | 345 | 22151 | |||
KC-275-A-4 | 143 | 120 | 23 | 15 | 55 | M12X1.75 | KC-275-C-3 | 185 | 20637 | |
KC-275-A-14 | 150.5 | 120 | 30.5 | 14 | KC-275-C-7 | 205 | 22152 | |||
KC-275-A-5 | 67 | 50 | 17 | 10 | 37 | M10X1.5 | 1.96 | KC-275-C-4.4N | 75 | 21714 |
KC-275-A-6 | 65.5 | 50 | 15.5 | 10 | M8X1.25 | KC-275-C-5.5N | 55 | 21715 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|