价格说明
商品编号 | L1 | L2 | фD1 | M | 垂直使用荷载kN | 产品重量(g) | 代码 |
KC-270-1 | 44.5 | 30 | 50 | M12X1.75 | 8.8 | 96 | 20623 |
KC-270-2 | 39.5 | 26 | 45 | M10X1.5 | 7.8 | 76 | 20624 |
KC-270-3 | 39 | 26.5 | 40 | 58 | 20625 | ||
KC-270-4 | 38.5 | 26.5 | 36 | 6.9 | 50 | 20626 | |
KC-270-5 | 38 | 26.5 | 32 | 43 | 20627 | ||
KC-270-6 | 35 | 24 | 28 | M8X1.25 | 5.9 | 28 | 20628 |
KC-270-7 | 35 | 24 | 25 | 25 | 20629 |
商品编号 | L3 | W | ФD2 | Фd1 | Фd2 | M | P.C.D | 产品重量(g) | 代码 |
KC-270-W-1 | 11 | 16 | 40 | 3.5 | 7 | 12 | 30 | 25 | 20630 |
KC-270-W-2 | 9 | 13 | 28 | 3.2 | 6 | 10 | 20 | 12 | 20631 |
KC-270-W-3 | 8 | 11 | 25 | 3.2 | 5 | 8 | 19 | 10 | 20632 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|