• 脚轮 重型活动脚轮(带挡块) K-507YS
  • 脚轮 重型活动脚轮(带挡块) K-507YS
  • 脚轮 重型活动脚轮(带挡块) K-507YS
  • 脚轮 重型活动脚轮(带挡块) K-507YS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

脚轮 重型活动脚轮(带挡块) K-507YS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
【用途】
・用于重荷载用平板推车、大型机械。

产品概述
本系列产品为泷源品牌生产的,用于重荷载用平板推车、大型机械的重型活动脚轮,铁制,带制动/不带制动型
材质∶本体/热轧钢板(SPHC)
车轮/UMC尼龙(深蓝色)
表面处理∶本体/镀彩锌(MFZn-C)

注意:固定轮请使用K-557Y产品。
使用周围温度∶-20~+110℃
产品特点
·车轮旋转部位采用了滚珠轴承,车轮的转动顺畅。
·带制动器产品中,可以承受最大的荷载。
·ON、OFF操作踏板均为脚踏式,使用方法简单。
米思米misumi泷源takigen重型脚轮特点
规格概述
·材质∶本体/热轧钢板(SPHC)
·车轮/UMC尼龙(深蓝色)
·表面处理∶本体/镀彩锌(MFZn-C)
·使用周围温度∶-20~+110℃
米思米misumi泷源takigen重型脚轮规格概述

※◎:优 ○:良 △:可 ×:不可
注)本表仅为材质的一般特性。 因受使用条件、 环境等的影响, 有关使用状况及内容, 敬请垂询。
根据使用温度或条件, 有必要变更使用的润滑油(耐热、 耐寒)
使用方法
不同材质的脚轮选型指南
●有关车轮的特性、特征
●聚酰胺6
代替铸件车轮、钢铁车轮等,被作为高性能塑胶材料使用。具有自我润滑性,长时间放置也不会导致车轮变形。耐药剂性、耐腐蚀性、耐磨耗性优良。
●MC尼龙
最大限度发挥塑胶材料优点的工业用车轮。弥补了橡胶及铁材料的不足的高性能车轮。耐大荷重性、寿命长、容易行驶性、耐热性、耐寒性、低骚音性、耐药剂性优异。
●橡胶轮
最常用的普通车轮。因其表面硬度低,加之具有弹性,特别适合于要求缓冲性的场合。即使在颠簸路面上亦能轻松行驶,有安定性。
●氨基甲酸乙酯
耐油性、耐磨损性、低温性能良好,同时相对容易地作色彩变化。因肉厚成型性好,弹性大,吸收冲击对装载物不造成损害。
●酚醛树脂
通过加热和压力加工成型的合成树脂,适合表面硬度高肉厚的成型。其耐干热、耐压缩性优异。
●工程塑胶
有适当的弹性,不伤地面、耐热性及耐寒性优异,具有耐冲击性强的物性。
●尼龙轮
弥补铸造车轮不足的种类、特殊的产品等很多类型被研制开发出来。耐热性、耐化学药品性、耐腐蚀性、耐磨性优异且轻量性。但不适合肉厚成型。
使用案例
米思米misumi泷源takigen重型脚轮使用案例
注意事项
脚轮的用途与使用条件
●从容许荷载角度来选定
通常脚轮是使用4个,但是根据路面状况等,也会出现3点支撑的情况。估计装载总荷重时,请充分留有余地进行选择。
总荷重÷3 < 1个平均容许荷载
●牵引
车轮是安装在机器上,为使靠人力的移动与搬运变得容易而制造。作为动力牵引以及机械的部件长时间连续使用,超重、冲击、振动、高速回转及其它不利条件会交加在一起。请根据用途和使用条件选择适合的车轮。
●有关制动器
因为脚轮的制动器是简单的机构,长时间的使用会造成磨耗、损伤,导致会因一些小的冲击造成制动被解除。为了安全使用,请不要在倾斜的地面上使用制动功能进行放置。同时,一般来说,硬材质的车轮的制动性能较差。请选用专用的脚轮支架。
●使用环境
脚轮被设想为在室内常温状态下使用。在冷冻、高温等的特别温度环境以及酸、碱、盐分、化学药剂等的特别环境的场合,请选用适合的车轮以及五金件、润滑剂。此外,车轮的材料可能会造成对地面的污染。务请注意。
●检查、保养、交换
为了安全使用,请定期检查车轴以及安装螺栓有无松动。另外,为了提高其耐久性及工作性能,请对转动的旋转部位、车轴部位加油。有适合各自产品的润滑油。详细事项敬请垂询。车轮及五金件有发生裂纹或松动时,请更换新产品。特别是车轮属于消耗品。请注意伤痕、裂纹、磨耗等。
品牌介绍
米思米misumi泷源takigen重型脚轮takigen logo
TAKIGEN制造株式会社从1910年起创,致力于在配电盘・分电盘等所有领域的方向盘、把手、产业用锁头、铰链等部品、常年获得客户的高度信赖。近年来着眼于「Safety」「Security」为关键词、以原创锁系统为中心,开发并销售新能源领域的太阳光发电板安装用金属零件及园艺设施相关部品。主要产品有「平面转动方向盘」「密闭用方向盘」「扭矩铰链」「拉链」「扣锁」。米思米作为泷源(TAKIGEN)代理,为您提供泷源(TAKIGEN)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。

规格表
商品编号RoHS容许荷载kN带制动器代 码
带制动器不带制动器产品重量(g)带制动器不带制动器
K-507YS-100K-507Y-1004.52,0703136831364
K-507YNS-130K-507YN-1304.93,5203156731570
K-507YNS-150K-507YN-1505.394,2803156831571
K-507YNS-200K-507YN-2006.487,1403156931572
规  格
●材  质∶ 本体/热轧钢板(SPHC)
车轮/UMC尼龙(深蓝色)
●表面处理∶本体/镀彩锌(MFZn-C)
用  途
●重荷载用平板推车、大型机械
尺寸图
米思米misumi泷源takigen重型脚轮尺寸图

商品编号φDHL1×L1P×PL2Wφd(R)
带制动器不带制动器
K-507YS-100K-507Y-100100144108×10880×803745511150
K-507YNS-130K-507YN-130130177108×10880×804050511185
K-507YNS-150K-507YN-150150198120×12090×904550511195
K-507YNS-200K-507YN-200200250140×140112×1125863614250
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在倾斜的地面上,带制动器的脚轮是否可以正常使用。
您好,脚轮的制动器是简单的结构,长期使用会造成磨损和磕伤,可能会被较小的冲击解除固定。为了安全使用,请不要在斜面上放置。另外,一般的硬质脚轮的制动性较差,请配合专用脚轮支架使用。
如何根据负载来选择脚轮?
您好,通常脚轮是使用4个,但是根据路面状况等,也会出现3点支撑的情况。
估计装载总荷重时,请充分留有余地进行选择。
总荷重÷3< 1个平均容许荷载
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板 > 脚轮 > 脚轮 > 脚轮 重型活动脚轮(带挡块) K-507YS
您还有2项规格未选