价格说明
商品编号 | ФD | H | L1✖L1 | P✖P | L2 | W | t | фd | (R) | 容许荷载kN | 产品重量(g) | 代码 | ||
带制动器 | 不带制动器 | 带制动器 | 不带制动器 | |||||||||||
K-507YS-100 | K-507Y-100 | 100 | 144 | 108✖108 | 80✖80 | 37 | 45 | 5 | 11 | 150 | 4.5 | 2,070 | 31368 | 31364 |
K-507YNS-130 | K-507YN-130 | 130 | 177 | 108✖108 | 80✖80 | 40 | 50 | 5 | 11 | 185 | 4.9 | 3,520 | 31567 | 31570 |
K-507YNS-150 | K-507YN-150 | 150 | 198 | 120✖120 | 90✖90 | 45 | 50 | 5 | 11 | 195 | 5.39 | 4,280 | 31568 | 31571 |
K-507YNS-200 | K-507YN-200 | 200 | 250 | 140✖140 | 112✖112 | 58 | 63 | 6 | 14 | 250 | 6.48 | 7,140 | 31569 | 31572 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|