脚轮 重型固定脚轮(无挡块) K-557Y
商品
评价
详情
  • 脚轮 重型固定脚轮(无挡块) K-557Y
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

脚轮 重型固定脚轮(无挡块) K-557Y

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
【用途】
・用于重荷载用平板推车、大型机械。

产品概述
K-507YNS-150外观图 K-557YN-150外观图 ·车轮旋转部位采用了滚珠轴承的脚轮。
·带制动器产品中,可以承受最大的荷载。
产品特点
【特长】
·车轮旋转部位采用了滚动轴承,车轮的转动顺畅。
·带制动器产品中,可以承受最大的载荷。
·ON、OFF操作踏板均为脚踏式,使用方法简单
尺寸图
脚轮尺寸图1  脚轮尺寸图2

脚轮规格表
规格概述
材质:本体/热轧钢板(SPHC)
车轮/UMC尼龙(深蓝色)
表面处理:本体/镀彩锌(MFZn-C)
用途: 重荷载用平板推车、大型机械
注意事项
K-507YS・K-507YNS・K-507Y・K-507YN
·固定轮请使用K-557Y产品。
·使用温度范围:-20~+110℃

K-557Y・K-557YN
·活动轮请使用K-507Y、K-507YS产品。
·车轮还有其他材质。
使用案例
注:
同类型中载型脚轮设计案例
可根据实际情况进行脚轮替换
手柄使用案例

尺寸图
外形尺寸图
脚轮尺寸图1  脚轮尺寸图2
规格表
规格
脚轮规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以在室外使用吗?
虽然该产品材质是不锈钢,但是长时间在外面风吹雨淋的话,根据环境不同可能也会生锈,所以还是尽量避免在室外使用。
目录上写的“可制作抗菌不锈钢制的产品”,可以定制吗?
暂时还无法定制抗菌不锈钢制的产品,后期有追加会随时更新网页。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板 > 脚轮 > 脚轮 > 脚轮 重型固定脚轮(无挡块) K-557Y