【用途】
・用于计算机、复印机、测量仪器、精密仪器。
产品概述
带调节脚重型低座活动脚轮(无挡块) K-100HB2-AF
可以轻松移动和安装设备的脚轮。
EP-50-AF-100HB₂-K 带调节脚重型低座活动脚轮(无挡块) K-100HB2-AF 产品图1 | PA-40-AF-100HB₂-K 带调节脚重型低座活动脚轮(无挡块) K-100HB2-AF 产品图2 |
产品特点
【特长】
紧凑小巧的一体低座型,方便移动和固定。
可以节省安装调节脚座的时间。
安装好设备之后也可以通过升降操作轻松进行调节。
由于车轮与调节支脚同时转动,因此转动半径与单个脚轮相比基本不变。
【用途】
・计算机、复印机、测量仪器、精密仪器。
规格概述
规格 材质:本体/冷轧钢板(SPCC)
车轮/聚氨酯、工程塑胶
表面处理:本体/镀黑锌(MFZn-C)
标准色:黑色
使用案例
注意事项
[P.A聚氨酯车轮]
耐腐蚀性能优于金属。弹性较大,不会给装载的货物造成冲击。即使长时间固定,也不会由于荷载而残留变形。噪音小,静音设计,不会损伤地面。轮毂采用铝制,轴衬采用高性能的工程塑胶,实现了轻量化设计。保护地板,车轮旋转部位采用两个向心轴承,两端支撑结构,机动性优异。
[E.P工程塑胶车轮]
耐冲击性优异,轻量却可承受严酷的使用。耐热性、耐寒性、耐化学药品性优良。车轮活动部位采用两个向心轴承,两端支撑结构,机动性优良。