商品型号 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | 最大适用板厚 | 使用负荷N | 产品重量 |
A-174-0 | 150 | 110 | 118 | 30 | 16 | 23 | 3.5 | 58 | 51 | 61 | 5 | 132 | 2.3 | 294 | 260 |
A-174-1 | 125 | 92 | 99 | 25 | 14 | 21 | 3 | 49 | 43 | 52 | 5 | 110 | 1.8 | 165 | |
A-174-2 | 100 | 66 | 73 | 20 | 12 | 17 | 2 | 37 | 29 | 40 | 4 | 85 | 90 | ||
A-174-3 | 75 | 44 | 50 | 15 | 9 | 13 | 2 | 24 | 19 | 27 | 4 | 62 | 45 | ||
A-174-4 | 88 | 53 | 60 | 18 | 10 | 15 | 2.2 | 29 | 23 | 33 | 4 | 74 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|