商品型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | D | R | 产品重量g |
A-166-0 | 164 | 136 | 140 | 151 | 22 | 70 | 40 | 55 | 51 | 35 | 6 | 23 | 25.5 | 110 |
A-166-1 | 120 | 92 | 96 | 106 | 23 | 58 | 30 | 47 | 39 | 35 | 6 | 23 | 19.5 | 95 |
A-166-2 | 82 | 62 | 66 | 73 | 24 | 42 | 22 | 42 | 27 | 32 | 3 | 25 | 13.5 | 45 |
A-166-3 | 56 | 40 | 44 | 47 | 12 | 34 | 18 | 29 | 23 | 18 | 4 | 12 | 11.5 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|