价格说明
商品编号 | 备注 | 材质 | 表面处理 | (L1) | L2 | (L3) | (W1) | W2 | (H1) | (H2) | t | P1 | P2 | P3 | (P4) | фD | M | N | 产品重量(g) | 代码 |
A-1006-1 | 无抓手 | SUS | 电解处理 | 16.5 | 83 | 103 | 95 | 101 | 60 | 14 | 1.5 | 75 | 50 | 54 | 32 | 10 | M5 | 4 | 220 | 00662 |
A-1006-2 | 16.5 | 76 | 87 | 85 | 92 | 49 | 13 | 1.2 | 69 | 49.5 | 47 | 28.6 | 9 | M4 | 4 | 145 | 00663 | |||
A-1006-3 | 13.5 | 71 | 81 | 76 | 82 | 41 | 11 | 1.2 | 64 | 45.5 | 46 | 28 | 7 | M4 | 4 | 100 | 00664 | |||
A-1006-4 | 10 | 49 | 60 | 59 | 70 | 41 | 10 | 0.8 | 50 | 29 | 14.4 | 6 | M3 | 3 | 50 | 00665 | ||||
A-6-1 | 无抓手 | SPCC | 镀彩锌 (MFZn-C) | 16.5 | 83 | 103 | 95 | 101 | 60 | 14 | 1.6 | 75 | 50 | 54 | 32 | 10 | M5 | 4 | 230 | 00047 |
A-6-2 | 16.5 | 76 | 87 | 85 | 92 | 49 | 13 | 1.2 | 69 | 49.5 | 47 | 30 | 9 | M4 | 4 | 150 | 00048 | |||
A-6-3 | 13.5 | 71 | 81 | 76 | 82 | 42 | 11 | 1.2 | 64 | 45.5 | 46 | 28 | 7 | M4 | 4 | 100 | 00049 | |||
A-6-4 | 10 | 49 | 62 | 59 | 70 | 40 | 10 | 0.8 | 50 | 29 | 15 | 6 | M3 | 3 | 55 | 00050 | ||||
A-6-15-A | 带抓手 | SPCC | 请参照图纸 | 250 | 01646 | |||||||||||||||
A-6-15-B | 带抓手 | 180 | 01647 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|