产品概述
A-1191N
材质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:拉丝加工
附件:螺母,弹簧垫圈,平垫圈
A-1191N-TMP
材质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:化学研磨(TMP)
附件:螺母,弹簧垫圈,平垫圈
用途:海洋设备,港口设备及其,厨房设备,箱柜,测量设备,表面处理设备
照片为A-1191N和A-1191N-TMP系列图片,两系列材质与尺寸一样,表面处理不同,详情请参照下方规格概述或规格表
产品特点
A-1191N
材质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:拉丝加工
附件:螺母,弹簧垫圈,平垫圈
A-1191N-TMP
材质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:化学研磨(TMP)
附件:螺母,弹簧垫圈,平垫圈
用途:海洋设备,港口设备及其,厨房设备,箱柜,测量设备,表面处理设备
特点
A-1191N-1-A・B:对应SEMI S8-0915(SESC6.9)(2015年版)
具有高级感的外观和光滑的手感
※SEMI标准是指,符合半导体和FPD制造装置的安全基准
备注
A-1191N-1-A和A-1191N-1-B满足SEMI S8-0701规格
A-1191N-1与A-1181-1,A-1191N-2与A-1181-2的间距相同
有螺栓式的A型和螺母式的B型
尺寸图
 | A型:螺栓型 B型:螺母型 具体形状请参考图纸 |  |
| 面板开孔尺寸 |
规格概述
|
|
A-1191N-1-A | A-1191N-1-A-TMP | 螺栓式 | 138 | 95 | 99 | 22 | 88 | 35 | 64 | 21 | 110 | 65 | 24 | 170 |
A-1191N-1-B | A-1191N-1-B-TMP | 螺母式 |
A-1191N2-A | A-1191N2-A-TMP | 螺栓式 | 109.5 | 70 | 73 | 12 | 64 | 25 | 42 | 14.5 | 88 | 38 | 17 | 100 |
A-1191N2-B | A-1191N2-B-TMP | 螺母式 |
A-1191N-3-A | A-1191N-3-A-TMP | 螺栓式 | 94 | 60 | 63 | 12 | 60 | 25 | 43 | 12 | 76 | 32 | 15 | 80 |
A-1191N-3-B | A-1191N-3-B-TMP | 螺母式 |
TPM系列为新开发产品,主要区别在于加工方式使用案例
 |  | |
A-1191-1-packing | 11.5 | A-1191-2-packing | 10.5 | A-1191-3-packing | 10.5 |
|
安装示例1:参考截面图 |
密封垫也可提供,请参考图纸及型号下单 密封垫材质:EPDM |
密封垫型号 |
注意事项
关于加工处理
A-1191N与A-1191N-TMP之间的区别在于加工处理。
A-1191N的加工处理方式为拉丝加工,即通过机械的方法,在表面上加工成一定方向的条纹痕迹的加工方法,加工成本相对较低。
A-1191N-TMP的加工方式为化学研磨,是指实施喷砂处理、电解抛光、钝化处理等。
通过喷砂处理进行消光,使表面呈现半光泽状态,然后进行电解抛光和钝化处理,形成几乎完善的钝化膜,实现强大的耐腐蚀性,加工成本相对较高。
相关产品