产品概述
不锈钢嵌入式把手 A-1153
嵌入式可伸缩手柄,与密封垫组合使用,增加防水性。
 |  |
A-1153
不锈钢嵌入式把手 A-1153 产品图1 | A-1153-P 密封垫
不锈钢嵌入式把手 A-1153 产品图2 |
产品特点
【特长】
采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
通过与A-1153-P同时使用,可以附加防水性。IPX4相当
【用途】
・用于厨房设备、橱柜、测量设备。
规格概述
规格 材质:本体/冷轧不锈钢板(SUS304)
密封垫/EPDM泡沫
表面处理:拉丝加工
附件:安装用螺母
使用案例
不锈钢嵌入式把手 A-1153 使用案例

注意事项
备注:与密封垫组合使用,增加防水性。
尺寸图
 |  |
A-1153 不锈钢嵌入式把手 A-1153 尺寸图1 | A-1153-P 密封垫 不锈钢嵌入式把手 A-1153 尺寸图2 |
※即使安装A-1153-P,由于以压缩状态收纳于把手内侧,因此A-1153的突起高度尺寸(2)也不变。
 不锈钢嵌入式把手 A-1153 面板开孔办法 |
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
|
A-1153 | 47 | 00748 |
A-1153-P | 1 | 4560 |
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录