产品概述
 |  |  |
A-1042-C外观图 | A-1042-C外观图 | A-1042-C外观图 |
·采用钛材质,耐腐蚀性好的圆棒拉手。
·同时也是非磁性材料产品。(A-2042-C)
·也可以做氧化钛光触媒加工。
产品特点
【特长】
·采用钛材质,耐腐蚀性好。(A-2042-C)
·采用钛材质,非磁性材料产品。(A-2042-C)
·A-1042-C-6H为SEMI规格适合产品。(S8-1103)
·对应SESC(6.7.2)负荷MAX71N。
尺寸图
规格概述
A-2042-C
材质:2号纯钛
表面处理:抛光
用途:室内外所有大小型门、保护棒
备注:也可制作表格以外尺寸的产品。也可做氧化钛光触媒加工。
A-1042-C
材质:不锈钢棒(SUS304)
表面处理:镜面抛光(A-1042-C-1~7・15)
光泽滚筒研磨(A-1042-C-8・9)
用途:室内外所有大小型门、保护棒
备注:请从A-1042-W(534页)中选择装饰垫圈
使用案例

A-1042-C圆棒拉手系列使用案例