产品概述
·是在A-1006,A-6产品的基础上,加装了弹簧的改良型。
·采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。(A-1175)
·把手部位装有合成橡胶,方便握持。(A-1175-12,13,A-175-12,13)
产品特点
(A-1175)
·材质:冷轧不锈钢板(SUS304)
·表面处理:电解研磨
·使用负荷:A-1175-2/294N A-1175-3/196N
用途·=测量设备,小型集装箱
(A-175)
·材质:冷轧钢板(SPCC)
·表面处理:镀彩锌(MFZn-C)
规格概述
尺寸图
使用案例
注:安装案例非本商品,安装原理相同, 可以参照方法。
注意事项
注意
·不锈钢很难生锈,但是根据使用环境的不同,例如长时间暴露在风雨中(或者潮湿环境下),它可能会生锈。