合页 连动铰链 B-16
商品
评价
详情
  • 合页 连动铰链 B-16
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

合页 连动铰链 B-16

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
日本泷源(TAKIGEN)的连动铰链B-16
产品特点
特点
●确保开放角度180°
●轴、臂杆部分使用不锈钢制作,耐腐蚀性优异。
商品编号RoHsCAD产品重量(g)代码
B-16-12D/3D10010073
B-16-22D/3D16010074
●: RoHS指令对应产品
规格概述
规格
●材质∶本体/锌合金(ZDC)
    轴、臂杆部/不锈钢
●表面处理∶本体/镀铬(MZCr)
用途
●配分电盘、测量设备、通讯设备
使用案例
使用案例
备注
备注
●备有钥匙编号No.0200的A-1465产品。详细事项敬请垂询。
●也可制作无锁型产品。敬请垂询。
●更换使用螺丝,能够扩大适用板厚范围。
A-1465-F-1、2:3.5mm(M5X12SW, PW)
A-1465-F-3、3.2mm(M4X10SW, PW)
●也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬请垂询。(A-1465、A-465)
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动,建议涂抹螺丝防松胶。

尺寸图
外形尺寸图
外形尺寸图外形尺寸图
规格表
商品编号RoHsCAD产品重量(g)代码
B-16-12D/3D10010073
B-16-22D/3D16010074
●: RoHS指令对应产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
B-16连动铰链的轴、臂杆的材质是什么?
轴、臂杆部分使用不锈钢制作,耐腐蚀性优异。
B-16连动铰链有哪些主要用途?
B-16连动铰链可用于配分电盘、测量设备、通讯设备等。