产品概述
概要
●材质∶冷轧钢板(SPCC)
品牌介绍
TAKIGEN制造是一家有着100年以上历史的工业用金属器具的制造商。TAKIGEN品牌也是提供给客户高品质产品的保证。
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。
自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。
为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
产品特点
种类典型用途 尺寸图
使用案例
注意事项
注意事项1、留意装置方位及数量
理论上两个合页间隔越大,承载力越强,当然,这还要思考现实状况,家居门扇比较重的可以用三个合页,通常的门用两个合页就可以了。
一起要留意的是,合页不能装置在门窗扇体的边角榫接处,以装置在门窗扇体的1/10利益***,而且避免三均分的散布,可以上两个下一个的设置,躲避门扇往外歪斜的状况。
2、避免坠扇
坠扇就是指门窗装置不良致使上方空隙逐步增大而下方空隙逐步变小,致使开关不良,严峻时还会掉落。
通常形成这种状况的因素可能是因为选用了过小的标准的合页,或许没有运用配套的螺丝。
3、掌握空隙间隔
合页与门板之间的空隙一定要掌握好,否则外观会很丑陋,门板的缝隙正常是3-5MM,要留出伸缩缝。
4、保证配件匹配
合页槽与合页高、宽、厚是不是匹配。合页与其衔接的螺钉、紧固件是不是配套。铰链的衔接方法应与框、扇的原料相匹配,如钢框木门所用的合页,与钢框衔接的一侧为焊接,与木门扇衔接的一侧则为木螺钉固定。
5、扇轴应同一铅垂线
装置时,应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上,避免门窗扇弹翘。
使用方法
1.确定合页与门匹配
在安装合页之前,有必要确定合页的高度,宽度和厚度是否与门匹配,并检查配件,例如搭配的螺钉和螺钉的数量。
另外,还需要确定合页的安装位置和数量,以搭配门的安装工作。
2.确定合页与门匹配
检查要安装合页的门尺寸是否与合页匹配。门缝的预留尺寸仅为15mm,门框各个方向的垂直度不应有太大偏差!
3.开槽
确定木门合页的安装位置后,需要在安装合页的一侧开槽。开槽深度应与单片页板的厚度一致。开槽后,应将单片页板水平放置在槽中,并检查页板的表面是否与门套的表面持平。
4.拧紧合页
在拧紧合页的过程中,有必要用匹配的螺丝固定合页。螺钉应垂直于门框和门边缘。如果螺钉倾斜,则在关门时会产生挤压合页的情况,多次打开和关闭门会缩短合页的使用寿命,并影响门扇的便利性。