・可将门保持在任意角度。
・外形无突起,整洁的平面合页型。
・利用树脂的摩擦,因此不会产生金属粉及噪音。
产品概述
 BP-151-1 |  BP-151-2 |
可在任意角度停止的小型合页
・可将门或链接对象保持在任意角度。
(需要控制在荷载范围内)
・外形无明显突起,整洁的平面合页型。
・利用树脂的摩擦,因此不会产生金属粉及噪音。
・安装孔为沉孔加工。
产品特点
材质与表面:黑色POM(聚缩醛,或称聚甲醛),表面光亮
性能:提供任意角度可停的阻尼型扭矩。
用途:事物机器,家具,控制盘
材质:叶片:聚甲醛(POM)
轴:不锈钢棒(SUS303)
推荐使用环境:0~+40度
备注:1.请在两个合页轴为同一线上时安装。
2.1扇门上不要设置3个以上的铰链。
3.请不要使用润滑油,润滑脂等。
尺寸图

BP-151-1尺寸图

BP-151-2尺寸图
规格概述
材质与表面:黑色POM(聚缩醛,或称聚甲醛),表面光亮
性能:提供任意角度可挺的阻尼型扭矩。 BP-151-1 | 24.5±20% | 叶片:聚甲醛(POM) 轴:不锈钢棒(SUS303) | 0~+40 度 | 5 |
BP-151-2 | 14.7±20% | 2 |
使用案例
扭矩蝶形铰链选定基准
基本上是在右下使用案例2所示的箱盖上使用本产品的情况,可以参考下面的公示计算出所需扭矩,选定合适用的扭矩蝶形铰链。(假设们的重心即L尺寸的几何中心)
计算公式
最大扭矩T=L/2×m(重量kg)×9.8(牛顿)
1N约等于102cN
请仔细阅读注意事项
铰链额定荷载扭矩数值表BP-151-1 | 24.5±20% |
BP-151-2 | 14.7±20% |

BP-151-使用案例1 | 
BP-151-使用案例2 |
注意事项
使用注意事项
1,1扇门(箱盖)不要设置3个以上的铰链。
2,安装时须保证多个铰链的轴心在同一条直线上。
3,请勿在有油,润滑脂等附着的场所以及室外使用。
4,请不要使用润滑油,润滑脂等。
5,请根据实际使用的力学数值计算后确定纵用或者横用。
6,推荐使用环境:0~+40度
相关产品