商品编号 | L1 | (L2) | W | t | P1 | P2 | P3 | фD | H | M | N | 纵向使用2个时 门参考重量(kg) | 产品重量(g) | 代码 | ||||
Ti | YBsC | Ti | YBsC | Ti | YBsC | Ti | YBsC | |||||||||||
B-2064-1 | B-64-1 | 100 | 105 | 109 | 100 | 6 | 60 | 30 | 30 | 8 | 15.5 | M6 | 6 | 85 | 244 | 500 | 12895 | 11535 |
B-2064-2 | B-64-2 | 75 | 80 | 84 | 75 | 50 | 40 | 4 | 65 | 156 | 305 | 12896 | 11536 | |||||
B-2064-3 | B-64-3 | 65 | 70 | 74 | 65 | 5 | 40 | 35 | 6 | 13.5 | M5 | 45 | 102 | 190 | 12897 | 11537 | ||
B-2064-4 | B-64-4 | 50 | 54.5 | 58.5 | 50 | 35 | 20 | M4 | 35 | 65 | 110 | 12898 | 11538 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|