产品概述
高品质的回转式阻尼器,日本品质、精益求精。

产品特点
(B-879-0)
1、阻尼器特性:停止时间5±(2.5秒)
2、耐用试验10万次,停止时间在1.5秒以上
(BP-879-1、B-879-1)
1、在180度回转范围以内(箭头方向),能够充分发挥阻尼的特性。(箭头反方向回转是无负荷)
2、六角形紧凑结构,容易安装。
3、阻尼器特性:停止时间10±5秒
4、耐用试验10万次(常温),停止时间在2.5秒以上
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
|
B-879-0-L-50K | - | 490 | 116 |
B-879-0-R-50K | - |
B-879-1-L-20K | 10 | 196 | 40 |
B-879-1-R-20K |
B-879-1-R-0K | - |
BP-879-1-L-15K | 9 | 147 | 30 |
BP-879-1-R-15K |
BP-879-1-L-10K | 98 |
BP-879-1-R-10K |
BP-879-1-L-5K | 49 |
BP-879-1-R-5K |
BP-879-1-R-0K | - |
使用案例
品牌介绍
TAKIGEN作为工业用五金制造商,拥有日本大规模的产品线,产品数量多达8,000种,可满足各行各业的生产需求。 自1910年创立以来,在长达100年的历史中,我们培育出了可靠的技术能力、丰富的创造能力以及重人育人的人材培育能力。 为了具体落实公司「感谢」的经营理念,今后我们将继续生产让客户信赖的商品,大步迈向下一个100年。
注意事项
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品会可能会损坏。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
详细规格
(B-879)材质: | 本体/锌合金(ZDC) 轴/锌合金(ZDC) |
(BP-879)材质: | 本体/聚甲醛(POM) 轴/锌合金(ZDC) |
注意点
1、请不要纵向使用。
2、轴负荷请在49N以内。
3、使用温度范围:0~+40℃
4、B-879-1-R-0K可用于左右任何一个旋转方向。
5、在使用角度内,请务必另外安装制动装置。
6、额定负荷扭矩不是指门后使用的重量。请算出阻尼器承受的负荷扭矩后使用。
7、超出额定负荷扭矩使用,是导致漏油等破损的原因。
8、在余角范围内使用,是导致漏泄等破损的原因,请尽量避免。