产品概述
本产品为TAKIGEN(泷源)公司的回转式阻尼器 B-879 回转式阻尼器 B-879外形图 |
 |  |
产品特点
■特点
[B-879-0]
·阻尼器特性:停止时间5±(2.5秒)。
·耐用试验10万次,停止时间在1.5秒以上。
[BP-879-1·B-879-1]
·在180度回转范围以内(箭头方向),能够充分发挥阻尼的特性。(箭头反方向回转是无负荷)
·六角形紧凑结构,容易安装。
·阻尼器特性:停止时间10±5秒。
·耐用试验10万次(常温),停止时间在2.5秒以上。
■规格
材质∶本体/锌合金(ZDC)
轴/锌合金(ZDC)
■特殊用途
公共汽车、火车的衣帽架、接线盒
■备注
请不要纵向使用。
轴负荷请在49N以内。
使用温度范围∶0~+40℃
B-879-1-R-0K可用于左右任何一个旋转方向。
在使用角度内,请务必另外安装制动装置。
额定负荷扭矩不是指门后使用的重量。请算出阻尼器承受的负荷扭矩后使用。
超出额定负荷扭矩使用,是导致漏油等破损的原因。
在余角范围内使用,是导致漏泄等破损的原因,请尽量避免
尺寸图
回转式阻尼器 B-879 尺寸图


规格概述
回转式阻尼器 B-879 使用图

使用案例
规格扭矩计算方法

始点位置

注意事项
请不要纵向使用。
轴负荷请在49N以内。
使用温度范围∶0~+40℃
B-879-1-R-0K可用于左右任何一个旋转方向。
在使用角度内,请务必另外安装制动装置。
额定负荷扭矩不是指门后使用的重量。请算出阻尼器承受的负荷扭矩后使用。
超出额定负荷扭矩使用,是导致漏油等破损的原因。
在余角范围内使用,是导致漏泄等破损的原因,请尽量避免
相关产品