合页 塑料制/平面扭矩型/BP-148
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
合页 塑料制/平面扭矩型/BP-148
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
塑料平面扭矩铰链 BP-148
可将门保持在任意角度。
BP-148-1
塑料平面扭矩铰链 BP-148 产品图
产品特点
【特长】
可将门保持在任意角度。
转动调节螺丝,即可改变扭矩的强度。
使用阻燃材料。(本体/UL94-HB、轴/UL94V-2)
【用途】
・顶盖、服务器机柜、办公机器、家具
规格概述
规格 材质:本体/聚乙醛(POM、UL94-HB)
轴/聚碳酸酯(PC/UL94 V-2)
调节螺丝、螺母/不锈钢(SUSU303)
使用案例
塑料平面扭矩铰链 BP-148 使用案例
注意事项
备注 使用温度范围:-5~+
65℃
请在轴为水平状态下进行安装,如使用2个,请保持轴在同一线上。
扭矩调节请务必在安装于箱体之后进行。
请注意不要附着水、油等
使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。
尺寸图
塑料平面扭矩铰链 BP-148 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
商品编号
额定扭矩N•m
L
W
H
t
P1
P2
фd
M
(α。)
产品重量(g)
代码
BP-148-1
0〜4
63.5
57.5
19.5
5.2
38
47.5
6.6
M6
250
44
13134
BP-148-2
0〜0.8
43
36.5
12.7
6
25.5
31.7
4.2
M5
260
15
13135
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
塑料平面扭矩铰链 BP-148扭矩如何调节?
塑料平面扭矩铰链 BP-148使用时转动调节螺丝,即可改变扭矩的强度。
塑料平面扭矩铰链 BP-148对使用环境有什么要求?
塑料平面扭矩铰链 BP-148使用温度范围-5~+65℃。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
合页
>
阻尼铰链,弹簧铰链
>
合页 塑料制/平面扭矩型/BP-148
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741846259824
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741846259824